arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWB-FR 111 图片仅供参考

SWB-FR 111

成角度软顶爪,钢制

ID 120411

SWB-FR 111, 成角度软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 10 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Produktová skupina Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 10.0
Šířka B [mm] 30.0
Výška H [mm] 50.0
Délka L [mm] 70.0
Rozestup otvorů a [mm] 28.0
Rozestup otvorů b [mm] 15.0
Rozestup otvorů c [mm] 15.0
Šrouby M8
Materiál Ocel 16MnCr5, kalitelná
m/sada [kg] 1.8