arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
2 SWK 160 图片仅供参考

2 SWK 160

直齿软顶爪,钢制

ID 126106

2 SWK 160, 直齿软顶爪,钢制

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 套 = 2 件
工具:
  • 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 17.0
宽度 B [mm] 60.0
高度 H [mm] 60.0
长度 L [mm] 70.0
孔距 a [mm] 36.0
孔距 b [mm] 22.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 3.4