H-WBAL 100
直齿软顶爪,铝制
ID 130504
H-WBAL 100, 直齿软顶爪,铝制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 18 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
技术细节
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 18.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Altezza H [mm] | 60.0 |
| Lunghezza L [mm] | 108.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 54.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 30.0 |
| Vite | M14 |
| Materiale | Alluminio |
| m/set [kg] | 2.3 |