KM-WBAL 80
直齿软顶爪,铝制
ID 132522
KM-WBAL 80, 直齿软顶爪,铝制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 14 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
技术细节
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1.5 mm x 60° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 60.0 |
| Lunghezza L [mm] | 90.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 45.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 25.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Alluminio |
| m/set [kg] | 1.5 |