arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NJ 103 gesägt/sawn 图片仅供参考

NJ 103 gesägt/sawn

单个 T 型螺母

ID 146002

NJ 103 gesägt/sawn, 单个 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 16 mm
  • 最大拧紧扭矩: 70 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 单个 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 16.0
宽度 B [mm] 22.4
高度 H [mm] 21.5
高度 H1 [mm] 8.5
长度 L [mm] 22.7
圆柱形螺栓 M12 x 30
最大允许紧固力矩 [Nm] 70.0
1 个组合 T 形螺母 = 2 个单 T 形螺母
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)