NS 201
单个 T 型螺母
ID 142103
NS 201, 单个 T 型螺母
产品特性:
产品特性:
- 槽宽度: 25.5 mm
- 最大拧紧扭矩: 300 Nm
- 供货单位: 1 件
- 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
技术细节
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 32.5 |
| Hoogte H [mm] | 33.7 |
| Hoogte H1 [mm] | 15.5 |
| Lengte L [mm] | 28.0 |
| Inbusschroef | M20 x 45 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 300.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).