NS 25.5-21
Tuerca T sencilla
ID 140109
NS 25.5-21, Tuerca T sencilla
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Ancho de la ranura, rebajado: 21 mm
- Par de apriete máx.: 150 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
技术细节
| Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
|---|---|
| Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
| Ancho de la ranura rebajado N1 [mm] | 21.0 |
| Anchura B [mm] | 36.0 |
| altura H [mm] | 29.0 |
| Altura H1 [mm] | 11.0 |
| Longitud L [mm] | 28.0 |
| Tornillo cil. | M16 x 35 |
| Par de apriete máx. admisible [Nm] | 150.0 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)
Compruebe la tuerca T y utilice tuercas T escalonadas si es necesario
Compruebe la tuerca T y utilice tuercas T escalonadas si es necesario