arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSK 215 图片仅供参考

NSK 215

单个 T 型螺母

ID 144103

NSK 215, 单个 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 14 mm
  • 最大拧紧扭矩: 50 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
製品グループ シングル T ナット
スロット幅 N [mm] 14.0
幅 B [mm] 19.0
高さ H [mm] 16.5
高さ H1 [mm] 6.5
長さ L [mm] 20.0
平頭ネジ M10 x 20
最大許容締め付けトルク [Nm] 50.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください