arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHB 250 图片仅供参考

SHB 250

台阶式硬顶爪

ID 121105

SHB 250, 台阶式硬顶爪

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 58.0
长度 L [mm] 103.5
夹持深度 T [mm] 14.0
孔距 a [mm] 34.0
孔距 b [mm] 25.0
孔距 c [mm] 25.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 3.5