GST 201
台阶式硬整体爪
ID 162106
GST 201, 台阶式硬整体爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 直齿
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technické údaje
| 产品组 | 台阶式硬整体爪 |
|---|---|
| 细齿 | 直齿 |
| 宽度 B [mm] | 22.0 |
| 高度 H [mm] | 54.0 |
| 高度 H1 [mm] | 29.0 |
| 长度 L [mm] | 84.9 |
| 夹持深度 T [mm] | 8.0 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,表面硬化 |
| m/套 [kg] | 1.6 |