PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
带夹持装置的夹持托盘
ID 471533
标准夹持装置高度扩展
产品特性:
产品特性:
- 单向 ROTA-S plus 2.0 200 手动车床卡盘的顶部
- 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
- 尺寸: Ø200 x 112 mm
- 单指行程: 7 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 重量: 22 kg