NSE3 176-V1-K
夹持模块
ID 1464670
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 锥形密封
- 双向 90° 防旋转保护
- 通过动态压力监控夹持滑块位置
- 尺寸: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- 下拉力: 9 kN
- 下拉力,带增压: 40 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 8 kg