arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES3 120-1

MES3 120-1

高度拓展模块

ID 1337140

标准高度拓展模块

产品特性:
  • 单路夹持模块 NSE3 138-V1 的顶部
  • 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
  • 增压功能
  • 双向 90° 防旋转保护模块
技术参数:
  • 尺寸: Ø190 x 120 mm
  • 下拉力: 8 kN
  • 下拉力,带增压: 28 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 16.3 kg
直径 [mm] 190.0
高度 H [mm] 120.0
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 16.3

标配范围
模块高度扩展、用于模块高度扩展件的定心销、用于模块高度扩展件的转度销、模块高度扩展、密封头、操作手册;无托盘定位销、无托盘转度销