MES3 150-1
高度拓展模块
ID 1337141
标准高度拓展模块
产品特性:
产品特性:
- 单路夹持模块 NSE3 138-V1 的顶部
- 底部单向定位销 SPx 40,带分度销 IXB V1
- 增压功能
- 双向 90° 防旋转保护模块
- 尺寸: Ø190 x 150 mm
- 下拉力: 8 kN
- 下拉力,带增压: 28 kN
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 17.9 kg