arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPB 40-16

SPB 40-16

夹持销

ID 471065

标准定位销

产品特性:
  • 标准定位销
  • 定位销
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M12: 50 kN
  • 夹紧力 M16: 75 kN
  • 重量: 0.3 kg
Holding force M12 [kN] 50.0
Holding force M16 [kN] 75.0
Material Stainless steel
Variant Positioning pin
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw