arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PAN-S 400

PAN-S 400

不带夹持装置的夹持托盘

ID 471560

标准夹持托盘

产品特性:
  • 顶部制备有 T 型槽 14H8
  • 底部四向定位销 SPx 40
技术参数:
  • 尺寸: 399 x 399 x 45 mm
  • 材料: 钢
  • 平面平行度: 0.05 mm
  • 重量: 46 kg
长度 [mm] 399.0
宽度 [mm] 399.0
材料 钢
平面平行度 [mm] 0.05
重量 [kg] 46.0

标配范围
夹持托盘、有孔螺栓、定位销