NSR mikro 60
机器人联轴器
Ident.-Nr. 1357111
快换托盘系统的标准型号的机器人模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 集成清洁功能
- 尺寸: 60 x 26,2 x 29 mm
- 下拉力: 0.5 kN
- 下拉力,带增压: 1.5 kN
- 最大力矩 Mx: 15 Nm
- 最大力矩 Mz: 32 Nm
- 重复精度: < 0.02 mm
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 0.15 kg
Technische Details
| 长度 [mm] | 60.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 26.2 |
| 下拉力 [kN] | 0.5 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 1.5 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.02 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 15.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 32.0 |
| 重量 [kg] | 0.15 |
标配范围
机器人模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈,操作手册;无接近开关