NSR mini 100
ロボットカップリング
ID 471960
クイックチェンジパレットシステム (標準バージョン) のロボットモジュール
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- クリーニング機能を内蔵
- 寸法: 100 x 39,5 x 38 mm
- 引き込み力: 1 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 4 kN
- 最大モーメント Mx: 75 Nm
- 最大モーメント Mz: 200 Nm
- 繰り返し精度: < 0.02 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 0.4 kg
技術的詳細
| Lengte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 39.5 |
| Neerhaalkracht [kN] | 1.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 4.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Moment Mx max. [Nm] | 75.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 200.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
Levering
Robotmodule, pasbouten, bevestigingsschroeven, O-ringen, bedieningshandleiding; zonder naderingsschakelaars