arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSX-C2 125-330

KSX-C2 125-330

5 軸バイス

ID 1493455

標準単動バイス

特長:
  • クラプ中心を調整可能
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • システムジョーなし
  • VERO-S 設置準備済み
  • 標準
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 330 x 181 mm
  • 基本的なクランプストローク: 130 mm
  • 最大クランプ力 未加工部位のクランプ: 50 kN
  • 最大トルク 未加工部位のクランプ: 100 Nm
  • 最大クランプ力 精密クランプ: 40 kN
  • 最大トルク 精密クランプ: 120 Nm
  • 重量: 32.1 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 125.0
高さ [mm] 181.0
最大クランプ力 未加工部位のクランプ [kN] 50.0
最大トルク 未加工部位のクランプ [Nm] 100.0
最大クランプ力 精密クランプ [kN] 40.0
最大トルク 精密クランプ [Nm] 120.0
基本的なクランプストローク [mm] 130.0
重量 [kg] 32.1

納品内容
バイス、操作説明書 ; スパナレンチなし、クランプ爪なし