arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GFD mini 100-70-1 52

GFD mini 100-70-1 52

手动装夹系统

ID 1561244

标准手动装夹系统

产品特性:
  • 5 轴装夹工位
  • 手动夹持系统
技术参数:
  • 尺寸: 150 x 100 x 70 mm
  • 定位销间距: 52 x 52 mm
  • 下拉力: 17 kN
  • 最大扭矩: 30 Nm
  • 材料: 硬质阳极氧化铝
  • 重量: 2.9 kg
下拉力 [kN] 17.0
最大扭矩 [Nm] 30.0
重量 [kg] 2.9

标配范围
5 轴装夹基座、使用说明书;无定位销、无夹持装置