arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC3 grip 80-130

KSC3 grip 80-130

基础型虎钳

ID 1514206

标准中心夹紧虎钳

产品特性:
  • 配备可反向夹爪
  • 镀镍本体
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 130 x 78 mm
  • 卡爪宽度: 80 mm
  • 最大夹持力*: 25 kN
  • 最大扭矩: 90 Nm
  • 重量: 3.9 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 80.0
죠 너비 [mm] 80.0
최대 클램핑 포스 [kN] 25.0
최대 토크 [Nm] 90.0
중량 [kg] 3.9

제공 범위
바이스, 리버시블 죠 그립 및 작동 매뉴얼 (토크 렌치 없음)