ROTA NCS 400/3 A11-KV
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
N.º de identificação 859051
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- 3-čelisťové pákové sklíčidlo
- Hermeticky utěsněné
- Aktivní přítlak základních čelistí
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Zdvih na čelist: 8.2 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Axiální přítlak čelisti: 0.5 mm
- Max. upínací síla: 120 kN
- Max. aktivační síla: 60 kN
- Max. rychlost otáčení: 2200 1/min
- Vlastní hmotnost: 145 kg
Detalhes técnicos
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Tongue and groove |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 120.0 |
| Max. actuating force [kN] | 60.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.2 |
| Jaw pull-down [mm] | 0.5 |
| Lever length [mm] | 75.5 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Weight [kg] | 145.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%