描述
Ventajas y beneficios
- Todos los módulos pueden usarse con una presión en el sistema de 6 bar
No se requieren amplificadores de presión adicionales - Posicionamiento mediante forma cónica corta
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm - Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene. - Los módulos son resistentes a la corrosión y está completamente sellados
Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso - Turbo integrado como estándar
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad. - Detección inductiva del módulo, abierto o cerrado y la presencia de pallets
Para una seguridad máxima del proceso - Peso reducido, gracias al empleo de aleaciones de aluminio anodizado duro, altamente resistentes
Para las cargas más elevadas - Posibilidad de funcionamiento con aire seco
No se requiere aire lubricado - Diseño esbelto
Posibilidad de carga muy cerca de la mesa de máquina
Opciones e información especial
- Acoplamiento para el robot para la manipulación de palés
Mediante el VERO-S NSR, la carga de los pallets puede llevarse a cabo muy cerca de la mesa de la máquina, gracias a su diseño delgado. Esto permite que la estructura de la estación de sujeción y el pallet, sean de poca altura, lo cual proporciona un aprovechamiento máximo del espacio de la máquina. - La elevada fuerza de tracción permite crear un sistema con una rigidez excepcional. Su excelente fuerza de agarre admite pares máximos. También permite manipular los pallets pesados de forma más segura y más fácil.
- La posición de la corredera de sujeción del módulo, se detecta a través de la detección inductiva del pistón. En combinación con la detección de presencia de pallets, se garantiza la máxima fiabilidad del proceso.