arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPK 180 SV90°

SPK 180 SV90°

卡爪箱

ID 812151

Délai de livraison sur demande
标准卡爪箱

产品特性:
  • 无螺栓孔卡爪箱
  • 可能的轨道宽度: 140 - 180 mm
  • 可能的 T 型槽宽度: 22 - 28 mm
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 卡爪的调整范围: 75 mm
  • 最大夹持力*: 55 kN
  • 最大扭矩: 230 Nm
  • 重量: 33.5 kg
注意
  • 卡爪箱供货时不含钻孔
  • 如有需要,仪表和横杆可与相关面板相适配
  • 如果客户有特殊调整需求,需要提供工作台图纸
  • 匹配的 step 模型仅可通过 PARTcommunity 下载
Serration 3/32" x 90°
Max. clamping force [kN] 55.0
Max. torque [Nm] 230.0
Adjustment range chuck jaw [mm] 75
Min. gauge width [mm] 140.0
Max. gauge width [mm] 180.0
Min. T-slot [mm] 22.0
Max. T-slot [mm] 28.0
Weight [kg] 33.5

Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench