SCDR 81x43x12
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1500118
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Cadre d’étanchéité
- Convient aux ventouses avec surface d'aspiration 80 x 40 mm
- Dimensions: 81 x 43 x 12 mm
- Poids: 0.01 kg
技术细节
| 长度 [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 43.0 |
| 高度 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
标配范围
密封机架