SGVA-B 80-38.5-52
棱形卡爪
ID 1395548
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 可翻转棱柱卡爪,可移动
- 两种棱柱尺寸
- 适用于: KSC3 80
- 尺寸: 80 x 38,5 x 52 mm
- Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
- Spannbereich groß: Ø20 - Ø60 mm
- 重量: 1.1 kg
技术细节
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 52.0 |
| Altura [mm] | 38.5 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação