SGV 40-64-34.9
調節ジョー
ID 490731
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 調節グリップジョー
- インターフェース1: W-40
- インターフェース2: W-SEI
- 適合タイプ: KSM2 90
- 寸法: 40 x 64 x 34,9 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 1.05 kg
Détails techniques
| 幅 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 64.0 |
| 高さ [mm] | 34.9 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.05 |
标配范围
系统夹爪;无夹持插件