arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T1 Z100-A4 Illustrazione simile

FF-T1 Z100-A4

Flangia standard

ID 803010

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia diretta
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
  • Lato mandrino: Z100
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 4
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 82.6 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 82.6 mm
  • Altezza: 12 mm
  • Foro passante: 61 mm
  • Peso: 0.4 kg
Chuck side Z100
Machine side ISO 702-1 Nr. 4
Chuck pitch circle [mm] 82.6
Spindle pitch circle [mm] 82.6
Height [mm] 12.0
Through-hole [mm] 61.0
Weight [kg] 0.4

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws