arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T2 Z115-A3 類似のイラスト

FF-T2 Z115-A3

標準取付板

ID 806005

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 油圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z115
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 3
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 92 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 70.6 mm
  • 高さ: 18 mm
  • 貫通穴: 30 mm
  • 重量: 1 kg
チャック側面 Z115
マシン側面 ISO 702-1 Nr. 3
チャック・ピッチサークル [mm] 92.0
スピンドル・ピッチサークル [mm] 70.6
高さ [mm] 18.0
貫通穴 [mm] 30.0
重量 [kg] 1.0

納品内容
取付板、取付ねじ