INK 40-O
感应接近式传感器
N.º de identificação 301556
感应式接近开关 IN
- 开关点数量: 1
- 开关距离: 0.8 mm
- 圆柱形传感器
- 传感器直径: 4 mm
- 切换类型: PNP
- 开启装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
Detalhes técnicos
| 测量原理 | 感应 |
|---|---|
| 开关功能 | 开启装置 |
| 开关类型 | PNP |
| 开关点数量 | 1 |
| 开关距离 [mm] | 0.8 |
| 从标称开关距离开关滞后 | < 5% |
| 最大合闸频率 [Hz] | 3000.0 |
| 最低环境温度 [°C] | -25.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 70.0 |
| 传感器 LED 显示器 | 是 |
| 电压类型 | DC |
| 额定电压 | 24.0 |
| 最小工作电压 | 10.0 |
| 最大工作电压 | 30.0 |
| 断电 [V] | 0.6 |
| 最大合闸电流 | 0.2 |
| 短路保护 | 是 |
| 极性反转保护 | 是 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 电缆连接器/电缆终端 | 明线束 |
| 电缆长度 L [cm] | 200.0 |
| 电缆直径 D [mm] | 3.3 |
| 电缆设计(电线横截面/电线数量) | 3x 0.14mm2 |
| 电缆护套材料 | 聚氨酯 |
| 最小弯曲半径(动态) [mm] | 34.0 |
| 最小弯曲半径(静态) [mm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
| 防护等级 IP(传感器,已插接) | 67 |
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。
产品系列的常规说明
必须始终搭配 SCHUNK 专用传感器监控 SCHUNK 抓取和旋转模块、线性模块和机器人附件组件,因为这些部件彼此之间已实现最优匹配。
如果开关距离、开关功能、磁滞和电压等关键特性非常类似,通常也可使用其他制造商的接近开关来代替SCHUNK的感应接近开关(IN、INK)。
将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。