INK 40-S
感应接近式传感器
ID 301555
感应式接近开关 IN
- 开关点数量: 1
- 开关距离: 0.8 mm
- 圆柱形传感器
- 传感器直径: 4 mm
- 切换类型: PNP
- 闭合装置
- 电缆长度: 200 cm
- 电气接头: 明线束
- 额定电压: 24 V
技术细节
| Meetprincipe | inductief |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | PNP |
| Aantal schakelpunten | 1 |
| Schakelafstand [mm] | 0.8 |
| Schakelhysterese van de nominale schakelafstand | < 5% |
| Max. schakelfrequentie [Hz] | 3000.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70.0 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning | 10.0 |
| Max. bedrijfsspanning | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 0.6 |
| Max. schakelstroom | 0.2 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | Open kabeldraden |
| Kabellengte L [cm] | 200.0 |
| Kabeldiameter D [mm] | 3.3 |
| Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) | 3x 0,14 mm2 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 34.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 17.0 |
| Gewicht [kg] | 0.062 |
| Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).
Algemene opmerkingen over de reeks
De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.
Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.