arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
J02N-Q8 图片仅供参考

J02N-Q8

电子磁性开关

ID 1353073

磁性传感器 J02P/N, C 型槽

  • 开关点数量: 1
  • 切换类型: NPN
  • 闭合装置
  • 电缆长度: 30 cm
  • 电气接头: M8 连接器,3 针
  • 额定电压: 24 V DC
开关功能 闭合装置
开关类型 NPN
开关点数量 1
最大合闸频率 [Hz] 3000.0
最低环境温度 [°C] -25.0
最高环境温度 [°C] 70.0
传感器 LED 显示器
电压类型 DC
额定电压 24.0
最小工作电压 10.0
最大工作电压 28.0
断电 [V] 0.8
最大合闸电流 50.0
短路保护
极性反转保护
外壳材料 PA
电缆连接器/电缆终端 M8 连接器,3 针
电缆长度 L [cm] 30.0
电缆直径 D [mm] 2.6
电缆设计(电线横截面/电线数量) 3x 0,13 mm2
电缆护套材料 PVC
最小弯曲半径(静态) [mm] 26.0
重量 [kg] 0.007
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
防护等级 III
传感器连接电缆仅可以静态方式铺设。不允许动态有效载荷。