arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
J02P-2M Abbildung ähnlich

J02P-2M

Elektronische Magnetschalter

ID 1353035

Magnetschalter J02P/N, C-Nut

  • Anzahl Schaltpunkte: 1
  • Schaltart: PNP
  • Schließer
  • Kabellänge: 200 cm
  • Elektrischer Anschluss: offene Litzen
  • Nennspannung: 24 V DC
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart PNP
Anzahl Schaltpunkte 1
Max. Schaltfrequenz [Hz] 3000.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 28.0
Spannungsabfall [V] 0.8
Max. Schaltstrom 50.0
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse PA
Kabelstecker/Kabelende offene Litzen
Kabellänge L [cm] 200.0
Kabeldurchmesser D [mm] 2.6
Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) 3x 0,13 mm2
Werkstoff Kabelummantelung PVC
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 26.0
Eigenmasse [kg] 0.022
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
Schutzklasse III
Das Anschlusskabel des Sensors darf nur statisch verlegt werden. Eine dynamische Belastung ist nicht erlaubt.