V2-M8
Sensor distributor
ID 301775
Sensor-Verteiler V, Baugröße: V2
- Anschluss: M8
- Anzahl Adern: 4
- Kabellänge: 3 m
- Nennspannung: 24 V
- Max. Strom: 2 A
Technical details
| Anschlussbuchse | M8 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 3.0 |
| Kabeldurchmesser [mm] | 4.5 |
| Nennspannung [V] | 24.0 |
| Min. Spannung [V] | 10.0 |
| Max. Spannung [V] | 30.0 |
| Max. Strom je Ader [A] | 2.0 |
| Max. Strom [A] | 2.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
Gehäusematerial
PA 6 GF 30, schwarz
Material Kabelummantelung
PUR
Gewährleistung
24 Monate
Lieferumfang
komplett inkl. Verschluss-Stopfen zum Verschließen der nicht belegten Anschlüsse, 1 Satz Beschriftungsschilder