EGM-B-Q-70-2x2
ID 306381
磁力机械手 EGM, 电动
- 磁铁类型: 双极
- 磁极形状: 方形
- 磁极宽度: 70 mm
- 磁极数量,磁极布置: 2 x 2
- 通信接口: 数字 I/O
- 能源供应: 400 V AC
- 最大总电流: 32 A
- 磁极数量: 4
- 磁力区域: 196 cm²
- 磁路: 12.3 A
- 最高环境温度: 50 °C
技术细节
| 중량 [kg] | 18.0 |
|---|---|
| 기둥 수 | 4.0 |
| 자석 부분 [cm²] | 196.0 |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 18.0 |
| 수평 자석면에 대한 하중 [kg] | 290.0 |
| 수직 자석면에 대한 하중 [kg] | 115.0 |
| 최대 활성화/분 [1/min] | 10.0 |
| 5회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 24.0 |
| 15회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 60.0 |
| IP 보호등급 | 52 |
| 활성화/비활성화 시 전류 소비량 [A] | 12.3 |
| 길이 X [mm] | 210.0 |
| 너비 Y [mm] | 195.0 |
| 높이 Z [mm] | 61.0 |
| 자석 컨트롤러 유형 | ECG 02 |
| 정격 전압 [V AC] | 400.0 |
| 최대 전류 [A] | 32.0 |
| 컨트롤러당 최대 모듈 수 | 5.0 |
치수
치수
작동 원리
영구 자석의 자화
하우징 재료
강철
베이스 죠 재료
강철
작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트