arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGW 64 图片仅供参考

SGW 64

张角式机械手

ID 305206

张角式机械手 SGW, 尺寸: 64, 气动

  • 张开角度: 8 °
  • 闭合力矩: 7.45 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 1218.0
每个手爪的张开角度 [°] 8.0
每个手爪的最大闭合角度 [°] 2.0
闭合力矩 [Nm] 7.45
重量 [kg] 0.17
建议工件重量 [kg] 1.3
每双行程的气缸容量 [cm³] 1.8
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 7.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.02
打开时间 [s] 0.03
最大允许手指长度 [mm] 50.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.07
IP 防护等级 20
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.1
直径 D [mm] 64.0
高度 Z [mm] 44.0
力矩 Mx max. [Nm] 0.4
力矩 Mz max. [Nm] 0.3
最大轴向力 Fz max。 [N] 8.0

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
单相作用 3 重活塞,带杠杆齿轮和弹簧复位

外壳材料
塑料件带金属功能部件

基爪材料
塑料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心销、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
不可能