BSWS-SBR-PGZN-plus 80
卡爪快换系统
ID 300083
手爪快换系统的毛坯手指 BSWS-PGZN-plus, 尺寸: 80
- 手指坯件材料: 钢
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
技术细节
| 重量 [kg] | 0.66 |
|---|---|
| 每个 ID 号的编号 | 1.0 |
| 棘爪坯件材料 | 钢 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 130.0 |
| 最大允许载荷扭矩 My [Nm] | 63.0 |
| 最大允许力 Fx [N] | 1080.0 |
BSWS-B 高度均匀度为 +/- 0.05 mm,连接 BSWS-A 的顶爪更换精度为 +/-0.02 mm。
最大负载
荷载图
最大负载
在应用期间,不得超过根据机械手指长度 (l) 和力 (Fx) 计算得出的最大允许负载力矩 (M=Fx*l),也不能超过根据加速度/转矩计算得出的载荷。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
荷载图
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 力/鄂
- Gruene Flaeche
- 允许的范围
- Rote Flaeche
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
荷载极限
不得超过根据机械手指长度和力计算得出的最大允许负载力矩,以及根据加速度/转矩计算得出的负载。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
锁紧
锁定面必须保持没有润滑脂和油。
转接销材料
钢
启动
使用内六角扳手手动操作
保修期
24 个月
标配范围
不同数量的底座和适配器、安全信息(具体的产品说明可线上获取)