arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KA GLN1205-IOL-00500-A 图片仅供参考

KA GLN1205-IOL-00500-A

电缆

ID 1387207

IO-Link 连接电缆 – 用于拖链和防扭曲, 插入式连接尺寸: M12, 直头插座

  • 连接: M12
  • 线缆数量: 5
  • 电缆长度: 5 m
  • 最大电流: 4 A
传感器侧连接 直头插座
传感器侧螺纹 M12
弯式连接器,传感器侧 [°] 0
控制柜侧接头 明线束
电气柜侧角度 [°] 0
线缆数量 5.0
电线横截面 [mm²] 0.34
每根线的最大电流 [A] 4.0
最大电流 [A] 4.0