UZB 64
通用中间卡爪
ID 300042
通用中间卡爪 UZB, 尺寸: 64, 棘爪接口: PGN-plus 64
- 格栅尺寸: 1.5 mm
- 最大调整角度: 33 mm
技术细节
| 最大调整角度 [mm] | 33 |
|---|---|
| 格栅尺寸 [mm] | 1.5 |
| 重量 [g] | 110.0 |
| 最大允许载荷扭矩 [Nm] | 16.0 |
| 最大允许力 Fx [N] | 300.0 |
UZB-S 通用中间卡爪的滑块可作为单个部件从规格 80 起提供。对于更小的尺寸,无法拆除滑块。
最大负载
荷载图
最大负载
在应用期间,不得超过根据机械手指长度 (l) 和力 (Fx) 计算得出的最大允许负载力矩 (M=Fx*l),也不能超过根据加速度/转矩计算得出的载荷。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
荷载图
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 力/鄂
- Gruene Flaeche
- 允许的范围
- Rote Flaeche
- 不允许的范围