arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PHL-W 32-080-S Ilustração semelhante

PHL-W 32-080-S

Garra de longo curso

ID 308155

Garra de longo curso PHL-W, Tamanho: 32, pneumático, Guia de trilho perfilado, com manutenção da força de preensão:

  • Curso por castanha: 80 mm
  • Força de fechamento: 1030 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 80.0
Força de fechamento [N] 1030.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 1042.0
Min. força da mola [N] 190.0
Peso [kg] 4.87
Peso recomendado da peça [kg] 4.2
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 440.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.34
Tempo de abertura [s] 0.65
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 360.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 2.5
Classe de proteção IP 41
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Comprimento X [mm] 414.0
Largura Y [mm] 89.0
Altura Z [mm] 77.2
Momento Mx máx. [Nm] 67.0
Momento My máx. [Nm] 230.0
Momento Mz máx. [Nm] 71.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 2200.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Führung
Profilschienenführung

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich