LOG 40.0-M16x1-M5
内孔型机械手
ID 398940
内孔型机械手 LOG, 尺寸: 40, 气动, 安装螺纹: M16x1, 气路连接螺纹: M5
- 最高环境温度: 80 °C
技术细节
安装螺纹 A | M16x1 |
---|---|
通气口螺纹 B | M5 |
最小工件直径 [mm] | 40 |
最大工件直径 [mm] | 44.37 |
Ø Dmin的内撑夹持力 [N] | 241.4 |
Ø Dmax的内撑夹持力 [N] | 66.7 |
重量 [kg] | 0.034 |
建议工件重量 [kg] | 1.23 |
每双行程的气缸容量 [cm³] | 8.21 |
最大工作压力 [bar] | 6 |
额定工作压力 [bar] | 6 |
闭合时间 [s] | 0.08 |
打开时间 [s] | 0.08 |
最低环境温度 [°C] | -40 |
最高环境温度 [°C] | 80 |
外壳材料 | PA 12 |
IP 防护等级 | 27 |
直径 D [mm] | 39.6 |
公差 Y | ± 0,3 |
高度 Z [mm] | 47 |
同心度 Ø V [mm] | 0.4 |
垂直度 W [°] | ± 0.75 |
力矩 Mx max. [Nm] | 2 |
力矩 My max. [Nm] | 2 |
力矩 Mz max. [Nm] | 0 |
力 Fx max. [N] | 200 |
力 Fy max. [N] | 200 |
最大轴向力 Fz max。 [N] | 200 |
抓取力可直接通过工作压力设置。压力低于额定工作压力时,无法取得满行程。
每种情况下,尺寸划分以 1 mm 为单位。请注意,安装螺纹 A 依尺寸而定。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
网上可查询关于其他规格的更多信息。
每种情况下,尺寸划分以 1 mm 为单位。请注意,安装螺纹 A 依尺寸而定。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
网上可查询关于其他规格的更多信息。
尺寸和最大载荷
抓取力,内撑抓取
蠕变性能
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。
抓取力,内撑抓取
- X 轴:
- 夹持直径
- Y 轴:
- 抓取力
蠕变性能
- Y 轴:
- 夹持直径
工作原理
薄膜
外壳材料
PA 12
基爪材料
PA 12
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)
抓取力保持
不可能