PRG 125-60-AS-HT
径向机械手
ID 39303708
径向机械手 PRG, 尺寸: 125, 气动, 抓取力保持装置: AS, 耐高温型
- 张开角度: 60 °
- 闭合力矩: 265 Nm
- 最高环境温度: 130 °C
技术细节
| 闭合力(手指长度 0 mm) [N] | 5915.0 |
|---|---|
| 每个手爪的张开角度 [°] | 60.0 |
| 每个手爪的闭合角度 [°] | 3.0 |
| 闭合力矩 [Nm] | 265.0 |
| 弹簧产生的闭合力矩 [Nm] | 70.0 |
| 重量 [kg] | 6.71 |
| 建议工件重量 [kg] | 6.96 |
| 每双行程的气缸容量 [cm³] | 520.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.5 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 闭合时间 [s] | 0.54 |
| 打开时间 [s] | 0.79 |
| 仅带弹簧的闭合时间 [s] | 0.7 |
| 最大允许手指长度 [mm] | 240.0 |
| 每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] | 386.8 |
| IP 防护等级 | 20 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 130.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.1 |
| 长度 X [mm] | 125.0 |
| 宽度 Y [mm] | 72.0 |
| 高度 Z [mm] | 220.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 45.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 15.0 |
| 最大轴向力 Fz max。 [N] | 1770.0 |
| 耐高温型号 | 是 |
该单元在规定的每个卡爪的最大转动惯量下,不需要专用的外部节流阀即可驱动。如果转动惯量较大,可能额外需要添加节流阀。
曲线图适用于 90°的型号。对于其他型号,曲线必须按照张开闭合时间平行偏移。
曲线图适用于 90°的型号。对于其他型号,曲线必须按照张开闭合时间平行偏移。
尺寸和最大载荷
最大允许手指投影
抓取力,外夹抓取
最大允许惯性 J*
闭合力矩曲线**
最大允许手指投影
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
最大允许手指投影
抓取力,外夹抓取
- X 轴:
- P 点 - 手指长度
- Y 轴:
- 抓取力
最大允许惯性 J*
- X 轴:
- 闭合/张开时间
- Y 轴:
- 惯性
闭合力矩曲线**
- X 轴:
- 张开角度
- Y 轴:
- 闭合力矩
**图适用于所有张开角度。
最大允许手指投影
Lmax 等于最大允许手指长度。请参见技术参数表。
- green
- 允许的范围
- grey