arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PWG-plus 240 图片仅供参考

PWG-plus 240

张角式机械手

ID 311680

张角式机械手 PWG-plus, 尺寸: 240, 气动

  • 张开角度: 15 °
  • 闭合力矩: 440 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 10022.0
每个手爪的张开角度 [°] 15.0
每个手爪的闭合角度 [°] 3.0
闭合力矩 [Nm] 440.0
重量 [kg] 7.8
建议工件重量 [kg] 11.57
每双行程的气缸容量 [cm³] 556.0
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小空气吹扫压力 [bar] 0.5
最大空气吹扫压力 [bar] 1.0
闭合时间 [s] 0.32
打开时间 [s] 0.25
最大允许手指长度 [mm] 300.0
每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] 3113.3
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.02
长度 X [mm] 236.0
宽度 Y [mm] 115.0
高度 Z [mm] 134.1
力矩 Mx max. [Nm] 126.0
力矩 Mz max. [Nm] 150.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1000.0
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
力导向杠杆齿轮机构

外壳材料

基爪材料
硬质阳极氧化高强度铝

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套管、用于直接连接的 O 型圈、固定节流阀(适用于尺寸 50-200)、安全信息(具体的产品说明可线上获取)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现