arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWG 20 图片仅供参考

SWG 20

张角式机械手

ID 305105

张角式机械手 SWG, 尺寸: 20, 气动, 抓取力保持装置: AS

  • 张开角度: 15 °
  • 闭合力矩: 0.11 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 27.0
ジョー当たりの開度 [°] 15.0
ジョー片側最大閉角度 [°] 7.0
閉じトルク [Nm] 0.11
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 0.033
重量 [kg] 0.019
推奨ワーク重量 [kg] 0.043
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 0.25
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.015
開時間 [s] 0.02
最大許容フィンガー長 [mm] 18.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.02
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.05
長さ X [mm] 23.5
幅 Y [mm] 10.0
高さ Z [mm] 35.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 0.16
モーメント Mz最大 [Nm] 0.16
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 14.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
複動式、ガイディング駆動

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
スプリングで全モデルに内蔵、さらに圧力保持バルブ SDV-P での取付も可能