AGE-F-XY-063-2
Unidad de compensación
ID 324941
Prodotti alternativi:
Unidad de compensación AGE-F, Tamaño: 063, Sin mecanismo de bloqueo
- Compensación XY: ± 4 mm
- Peso de la pieza: 12.5 kg
- Mín. fuerza de introducción con resorte integrado: 16 N
- Máx. fuerza de introducción con resorte integrado: 38 N
- Fuerza Fz máx.: 300 N
- Fuerza Fd máx.: 3000 N
Specifiche tecniche
| Compensação XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] | 12.5 |
| Força mín. de retorno com mola integrada [N] | 16.0 |
| Força máx. de retorno com mola integrada [N] | 38.0 |
| Taxa de Primavera [N/mm] | 4.8 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.01 |
| Peso [kg] | 0.78 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Diâmetro D [mm] | 85.0 |
| Altura Z [mm] | 47.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 10.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 10.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 21.0 |
| Força Fz máx. [N] | 300.0 |
| Força máxima Fd [N] | 3000.0 |
Dimensões e cargas máximas
Gráfico funcional
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. total de todos os momentos e cargas (forças e torques de aceleração, forças de processo etc.), que podem afetar uma unidade de compensação, a fim de garantir um funcionamento livre de erros.
Gráfico funcional
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月