arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGE-XY-050 图片仅供参考

AGE-XY-050

补偿单元 XY

ID 324450

补偿单元 XY AGE-XY, 尺寸: 050

  • XY 补偿: ± 2.5 mm
  • 工件重量: 6 kg
  • 旋转位移: ± 12 °
  • 力 Fz max.: 300 N
  • 力 Fd 最大: 1700 N
Ausgleichsweg XY [mm] ± 2.5
Auslenkung rotatorisch [°] ± 12
Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] 6.0
Empfohlenes Handlinggewicht horizontal [kg] 4.0
Verriegelungskraft [N] 235.0
Max. Belastungskraft verriegelt [N] 130.0
Max. Abstand Verschiebekraft Z [mm] 120.0
Min. Betriebsdruck [bar] 2.5
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-50-4-M6
Eigenmasse [kg] 0.46
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Durchmesser D [mm] 65.0
Höhe Z [mm] 48.0
Moment Mx max. [Nm] 16.0
Moment My max. [Nm] 16.0
Moment Mz max. [Nm] 3.5
Kraft Fz max. [N] 300.0
Max. Kraft Fd [N] 1700.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Führungssystem
Robuste Gleitführung

Überwachung
durch Magnetschalter

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate