AGE-XY-080-P
ID 324481
可替代的升级版产品:
- Compensación XY: ± 4 mm
- Peso de la pieza: 15 kg
- Peso de la pieza recomendado del acumulador de posición: 4 kg
- Desviación de giro: ± 16 °
- Fuerza del pistón, en la posición de memoria: 580 N
- Fuerza Fz máx.: 750 N
- Fuerza Fd máx.: 3200 N
技术细节
| Compensación XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Desviación de giro [°] | ± 16 |
| Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] | 15.0 |
| Peso de manipulación recomendado, horizontal [kg] | 10.0 |
| Peso de la pieza recomendado del acumulador de posición [kg] | 4.0 |
| Fuerza de enclavamiento [N] | 580.0 |
| Fuerza de carga máxima bloqueada [N] | 310.0 |
| Fuerza del pistón, en la posición de memoria [N] | 580.0 |
| Fuerza radial máx., memorización de posición [N] | 145.0 |
| Momento de rotación del acumulador de posición [Nm] | 4.0 |
| Distancia máxima de la fuerza de desplazamiento Z [mm] | 200.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 2.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 8.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.1 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Peso [kg] | 1.5 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Diámetro D [mm] | 100.0 |
| Altura Z [mm] | 62.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 30.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 30.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 9.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 750.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 3200.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Esquema funcional
Diagrama de carga
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.), que influyen en la unidad de compensación, para garantizar un funcionamiento correcto.
Esquema funcional
Diagrama de carga
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Sistema de guía
Guía deslizante robusta
Monitorización
mediante sensores magnéticos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado
Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses