arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AGM-XY 063-P 图片仅供参考

AGM-XY 063-P

补偿单元

ID 1582600

补偿单元 AGM-XY, 尺寸: 063

  • XY 补偿: ± 5 mm
  • 力 Fz max.: 800 N
  • 力 Fd 最大: 1200 N
  • IP 防护等级: 20
XY 补偿 [mm] ± 5
最大锁定夹紧力 (Fx, Fy) [N] 2010.0
径向夹持力位置记忆 [N] 120.0
脱离力 [N] 4.0
最大距离偏移力 Z [mm] 1000.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] 0.03
机械人侧连接 ISO 9409-1-63-4-M6
工具侧连接 ISO 9409-1-63-4-M6
重量 [kg] 2.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
流体消耗量 [cm³] 16.0
夹持位置记忆(简易驱动)的流体消耗量 [cm³] 1.0
锁定时间 [s] 0.2
空气接口锁定和解锁 M5
IP 防护等级 20
力矩 Mx max. [Nm] 55.0
力矩 My max. [Nm] 55.0
力矩 Mz max. [Nm] 45.0
力 Fx max. [N] 300.0
力 Fz max. [N] 800.0
最大动态力矩 Mx/My [Nm] 26.0
Fx 最大动态值 [N] 210.0
Fy 最大动态值 [N] 210.0
Fz 最大动态值 [N] 400.0
最大力 Fd  [N] 1200.0
更多技术数据请参阅 schunk.com

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

流体消耗量
指单次锁定与解锁循环的耗气量