DDF 2-063-P4-E6
ID 323068
机器人旋转通道 DDF 2, 尺寸: -063
- 流体通路数量: 4
- 电气通道的数量: 6
- 工件重量: 35 kg
- 力 Fz max.: 1400 N
- 力 Fd 最大: 6000 N
技术细节
| 通道 | 气动和电气通道 |
|---|---|
| 建议搬运重量 [kg] | 35.0 |
| 最大驱动速度 [1/min] | 110.0 |
| 最大转速 [°/s] | 660.0 |
| 额定转矩 [Nm] | 3.0 |
| 启动扭矩 [Nm] | 4.5 |
| 旋转角度 [°] | > 360 |
| 流体通路数量 | 4.0 |
| 气路通道空气接口螺纹 | 4x M5 |
| 每个接头的最大压力 [bar] | 10.0 |
| 6 bar 时流速(每个通道) [l/min] | 110.0 |
| 最大空气清洁气压 [bar] | 1.0 |
| 电气通道的数量 | 6.0 |
| 最大电压 [V] | 60.0 |
| 最大电流强度 [A] | 1.0 |
| 重量 [kg] | 2.2 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最大动态弯曲力矩 Mx* [Nm] | 85.0 |
| 最大动态弯曲力矩 My* [Nm] | 85.0 |
| 最大动态扭矩 Mz* [Nm] | 60.0 |
| 最大剪切力 Fq* [N] | 350.0 |
| 直径 D [mm] | 95.0 |
| 高度 Z [mm] | 97.5 |
| 弯矩 Mx [Nm] | 200.0 |
| 弯矩 My [Nm] | 200.0 |
| 力 Fz max. [N] | 1400.0 |
| 最大力 Fd [N] | 6000.0 |
*这是可能影响旋转通道的全部有效负载之和的最大值(加速力和力矩、过程力、急停等),以保证运行稳定无误差。
可按需提供真空连接的型号。详细信息,请咨询我们。
可按需提供真空连接的型号。详细信息,请咨询我们。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
可能作用于旋转通道的静态力和力矩
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
安装
采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)
外壳
高强度硬涂层铝合金
标配范围
所订购的防缠绕装置、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月