arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DDF-SE-120 類似のイラスト

DDF-SE-120

ID 323285

静止旋回フィードスルー DDF-SE, サイズ: 120

  • フルードフィードスルーの数: 6
  • 電気フィードスルーの数: 8
  • 力 Fz 最大: 4000 N
最大駆動速度 [1/min] 300.0
連続トルク [Nm] 13.0
開始トルク [Nm] 20.0
回転角度 [°] > 360
フルードフィードスルーの数 6.0
1 接続あたりの最大圧力 [bar] 10.0
電気フィードスルーの数 8.0
最大電圧 [V] 60.0
最大電流 [A] 1.0
重量 [kg] 9.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
長さ X [mm] 120.0
幅 Y [mm] 120.0
高さ Z [mm] 221.0
最大静止曲げモーメント Mx [Nm] 250.0
最大静止曲げモーメント My [Nm] 250.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 180.0
トルク My 最大 [Nm] 180.0
力 Fz 最大 [N] 4000.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Montáž
Otvory a závity pro stacionární použití

Přenos médií
Pneumatika a elektrické signály

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Rozsah dodávky
Rotační průchodka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců